text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Roller chain
Version 1
1x
DIN
DIN 8187
Main material
steel
B=Width
33
L=Length
1012
B1
25
Clamping force max. kN
40
G
21
L1
991
P
25,4
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel.
Note
Lanțurile cu role pentru seturile de tensionare pot fi utilizate cu seturi (04211) pentru tensionarea pieselor de prelucrat rotunde, deformate si mari până la foarte mari. Lanțurile cu role pot fi scurtate și îmbinate cu alte lanțuri cu role, la alegere.
Scope of delivery
1x Lanț cu role.
Accessory
Oțel cu catarame pentru seturi de întinzătoare de lanț, 04211-06.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought