Clamp straps
Bridele de prindere realizate de norelem - Dispozitive de prindere de precizie, pentru rezultate de prelucrare optime
Ce sunt bridele de prindere?
Elemente de prindere realizate de norelem - Versatilitate pentru diferite aplicații
Durabilitatea și fiabilitatea elementelor de prindere pentru utilizare îndelungată
De ce să cumpărați elemente de prindere realizate de norelem?
Bridele de prindere realizate de norelem - Dispozitive de prindere de precizie, pentru rezultate de prelucrare optime
Bridele de prindere joacă un rol esențial în producția industrială. Piesele standard servesc la fixarea fiabilă, în siguranță, a pieselor de prelucrat în timpul procesului de prelucrare. De aceea, bridele de prindere sunt utilizate într-o varietate de aplicații în prelucrarea metalelor. Ele sunt utilizate pentru fixarea pieselor de prelucrat pe mașini-unelte, ca, de exemplu, mașini de frezat, strunguri și mașini de găurit. Bridele de prindere sunt utilizate și în dispozitive de asamblare și dispozitive de testare. Varietatea elementelor de prindere variază de la dispozitive de prindere mecanice până la sisteme complexe de prindere hidraulice sau pneumatice. Pentru a satisface cerințe dintre cele mai diverse, norelem realizează bride de prindere cu diferite dimensiuni și forme. Bridele de prindere sunt disponibile în variante din aluminiu și oțel tratat termic.
Aici vă prezentăm modul de utilizare a bridei de prindere (04010).
Bridele de prindere fac parte din categoria de elemente de prindere. Acestea reprezintă o bază fundamentală în numeroase procese de producție din industrie. În esență, elementele de prindere servesc la asigurarea stabilității prinderii pieselor de prelucrare în timpul diferitelor procese de prelucrare. Domeniile lor de utilizare variază de la prelucrarea metalelor până la prelucrarea materialelor plastice și a lemnului. Fiecare dintre elementele de prindere realizate de norelem este conceput pentru a satisface cerințele specifice pentru diferitele aplicații și pentru a asigura cea mai bună fixare posibilă a pieselor de prelucrat.
Bridele de prindere sunt piese standard care sunt utilizate pentru prelucrarea metalelor. Ele sunt folosite pentru a fixa în siguranță piesele de prelucrat în timpul procesului de prelucrare.
De obicei, piesele standard sunt realizate din materiale robuste, cum ar fi oțel tratat termic sau aluminiu, și au un sistem de prindere cu ajutorul căruia piesa de prelucrat este ținută în siguranță. Acest sistem de prindere poate consta din fălci de prindere, dispozitive cu șuruburi, mandrine de prindere sau alte mecanisme.
Bridele de prindere oferă adesea și posibilitatea de a regla lungimea sau adâncimea de prindere pentru a asigura piesele de prelucrat de diferite dimensiuni. Pentru a asigura o fixare fermă, bridele de prindere sunt folosite în combinație cu alte dispozitive de prindere precum menghine, gheare de prindere sau blocuri de prindere.
Bridele de prindere pivotante
Atunci când diferite corpuri fixe trebuie fixate pe o placă de lucru și menghina mașinii nu este potrivită pentru acest scop din motive de spațiu, se utilizează bride de prindere pivotante. Ele sunt concepute pentru a fi ușor ajustabile pentru orice piesă de prelucrat. Este important să vă asigurați că piesa standard este întotdeauna paralelă cu suprafața mesei. Funcția de pivotare a elementului de prindere este potrivită în special pentru piese de prelucrat mari și voluminoase.
Urmăriți un film de prezentare a modului de utilizare a bridei de prindere pivotante.
Bridele de prindere reglabile
În comparație cu menghina de mașină, bridele de prindere reglabile reprezintă o alternativă economică. La acest tip de dispozitiv de prindere, tensionarea se realizează cu ajutorul filetului bridei de prindere. Tensionarea poate fi realizată sau eliberată prin rotirea șurubului filetat. Iată un film de prezentare a utilizării bridelor de prindere reglabile
Bridele de prindere cu bilă aplatizată
Bila aplatizată de pe partea inferioară a bridei de prindere permite fixarea pieselor cu suprafață înclinată. Bila se adaptează automat la suprafață, motiv pentru care nu este deteriorată. Acest tip de bridă de prindere este potrivit în special pentru piesele de prelucrat din material sensibil. În timp ce brida de prindere este fabricată din oțel tratat termic, bila este din oțel pentru rulmenți.
Pe lângă fixarea fără deteriorare, bila contribuie la distribuția uniformă a presiunii. Distribuția uniformă a presiunii îmbunătățește stabilitatea și siguranța piesei de prelucrat în timpul procesului de prelucrare.
Bridele de prindere în trepte
Bridele de prindere în trepte sunt realizate de norelem din oțel și aluminiu. Utilizarea bridelor în trepte este utilă doar în combinație cu suportul de prindere universal. Suportul dispune de caneluri sau decupaje speciale. Ele se adaptează perfect la treapta bridei de prindere. Suportul de prindere conferă bridei de prindere un sprijin suplimentar și asistă la operațiunea de poziționare.
Pentru a vă face o idee despre cum modul în care funcționează împreună brida de prindere în trepte și suportul de prindere universal, vă punem la dispoziție un film de prezentare a modului de utilizare.
Brida de prindere, cotită, din oțel
Brida de prindere, cotită se caracterizează prin forma sa cotită. Acest lucru permite piesei de prelucrat să fie la un anumit unghi. Piesa standard contribuie la flexibilitatea dispozitivului de prindere. Piesa de prelucrat poate fi fixată, astfel încât să fie ușurat accesul în anumite zone. În filmul nostru de prezentare puteți vedea cum se poate genera sau elibera tensiunea prin împingerea bridei de prindere înainte sau înapoi.
Pe lângă această selecție de bride de prindere, gama de produse include și alte variante constructive. Fiecare dintre cele 27 de bride de prindere are propriile sale avantaje și domenii de aplicare.
Elemente de prindere realizate de norelem - Versatilitate pentru diferite aplicații
Pe lângă bridele de prindere, din această categorie de produse mai fac parte și următoarele dispozitive de prindere:
- Bloc de reglare pe înălțime
- Punte de prindere
- Suport de bridă de prindere
- Clapetă de strângere
- Gheară de strângere
- Extensia de suport
Blocul de reglare pe înălțime
Un bloc de reglare pe înălțime este utilizat în prelucrarea metalelor și în alte aplicații industriale pentru a regla înălțimea pieselor de prelucrat sau a uneltelor. Blocurile de reglare pe înălțime sunt compuse dintr-un bloc masiv sau o placă cu dimensiuni precise. Piesele standard sunt disponibile în patru înălțimi diferite. Funcția principală a unui bloc de reglare pe înălțime este de a regla cu precizie înălțimea unei piese de prelucrat sau a unei scule deasupra suprafeței de lucru. Ele servesc ca suprafață de sprijin pentru piesele de prelucrat pentru a le proteja împotriva deteriorării sau a murdăriei. Ele constituie și un suport în timpul prelucrării.
Blocul de reglare pe înălțime în formă de P este utilizat pentru prindere numai împreună cu gheare de prindere. Este fabricat din oțel tratat termic și este disponibil în diferite dimensiuni.
Puntea de prindere
Principala funcție a unei punți de prindere este de a fixa în siguranță piesele de prelucrat în timpul procesului de prelucrare. Cu puntea de prindere, două piese de prelucrat pot fi prinse simultan printr-un singur punct de prindere. Deoarece este vorba de o minipunte de prindere, aceasta este disponibilă doar cu înălțimile 10 mm, 15 mm und 25 mm și lungimile 16 mm, 24 mm și 36 mm. Ea este realizată din oțel și este brunată.
Suportul de bridă de prindere
Suporturile de bridă de prindere servesc la asigurarea bridelor de prindere. Ele sunt strânse cu un șurub cu aripă pentru a ține brida pe loc. Suportul de bridă de prindere este disponibil în trei variante diferite. În toate variantele de produs, inelul de presiune și de reținere este din oțel tratat termic, iar arcul este din oțel pentru arcuri. Inelul de presiune și de fixare este brunat, iar arcul este nevopsit.
Clapeta de strângere
O clapetă de strângere este formată dintr-un mecanism de pliere mobil, care tensionează sau eliberează piesa de prelucrat. Principala funcție a clapetei de strângere este de a fixa în siguranță piesa de prelucrat pe o mașină-unealtă sau o masă de lucru. Clapeta de strângere este pliată peste piesa de prelucrat și fixată cu dispozitive de prindere sau cu șuruburi.
Pentru fixarea clapetei de strângere, ar trebui utilizată această piuliță hexagonală.
Ghearele de prindere
Și ghearele de prindere servesc la fixarea în siguranță a pieselor de prelucrat. Ele sunt realizate dintr-o construcție metalică robustă și au diverse dispozitive de prindere care țin piesa de prelucrat pe loc.
Familia de produse „Bride de prindere“ include și două variante de gheare de prindere:
- Gheara de prindere reglabilă continuu: forța de strângere a ghearei de prindere reglabilă continuu acționează de sus. Ea este proiectată pentru sarcini ridicate și este adecvată în special pentru fixarea uneltelor de tăiere și de perforare. Cu această variantă constructivă, este posibilă prinderea la diferite înălțimi de prindere. Gheara de prindere reglabilă continuu necesită puțin spațiu pe masa mașinii. Ea este disponibilă în două forme, cu forma B gheara de prindere este furnizată cu un șurub cu canelură în formă de T, piuliță și șaibă. Pe canalul nostru de YouTube, este disponibil un film de prezentare în acest sens.
- Gheara de prindere cu element de prindere rotund: elementul de prindere rotund al ghearei de prindere permite o distribuție uniformă a presiunii pe piesa de prelucrat, ceea ce duce la o stabilitate îmbunătățită. Acest lucru reduce la minimum posibilitatea de deteriorare sau de deformare a piesei de prelucrat, în special în cazul materialelor sau al suprafețelor sensibile. Gheara de prindere cu element de prindere rotund este realizată din oțel tratat termic și poate fi combinată cu alte elemente ale dispozitivului.
Extensia de suport
Extensiile de suport sunt considerate accesorii pentru bridele de prindere. Ele măresc înălțimea de prindere a bridei de prindere și constau dintr-o piesă de presiune, un șurub de sprijin și alte șuruburi de fixare pentru brida de prindere.
Extensiile de suport sunt folosite pentru a crește înălțimea de tensionare a bridelor de prindere. Ele sunt plasate între dispozitivul de prindere și piesa de prelucrat pentru a mări suprafața de contact sau pentru a susține în mod specific anumite zone ale piesei de prelucrat.
Durabilitatea și fiabilitatea elementelor de prindere pentru utilizare îndelungată
Bridele de prindere oferă o serie de avantaje în prelucrarea metalelor și în alte aplicații industriale. Iată câteva dintre acestea:
- Siguranța: bridele de prindere ajută la fixarea în siguranță a pieselor de prelucrat. Aceasta reduce riscul de accidente sau de rănire. Prin fixarea în siguranță, utilizatorii mașini pot lucra în siguranță.
- Precizia: datorită bridelor de strângere, piesele de prelucrat pot fi poziționate și fixate cu precizie, ceea ce duce la o prelucrare de precizie. Acest lucru este deosebit de important atunci când se produc piese cu toleranțe strânse sau geometrii complexe.
- Eficiența: prin utilizarea bridelor de prindere, procesele de prelucrare pot fi eficientizate. Piesele de prelucrat pot fi fixate rapid și ușor, reducând timpul de echipare și crescând performanța producției.
- Versatilitatea: bridele de prindere sunt disponibile în diferite dimensiuni, forme și configurații. Gama de producție include 27 de bride de prindere, care răspund nevoilor diferitelor aplicații. Elementele de prindere pot fi utilizate pe o varietate de mașini-unelte și stații de lucru.
- Eficiența economică: piesele de prelucrat pot fi prelucrate cu precizie datorită fixării cu precizie și în siguranță. Prelucrarea cu precizie reduce cantitatea de rebuturi și post-procesarea, ceea ce, la rândul său, duce la o eficiență economică generală îmbunătățită a proceselor de fabricație.
De ce să cumpărați bride de prindere realizate de norelem?
Atunci când vine vorba de siguranță și de precizie în prelucrarea metalelor, alegerea bridelor de prindere potrivite este esențială. Din acest motiv, mulți profesioniști și companii aleg să achiziționeze bride de prindere realizate de norelem. norelem reprezintă calitatea și fiabilitatea în industrie și este cunoscut ca furnizor de produse de înaltă calitate pentru prelucrare mecanică. Elementele de prindere sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni, forme și materiale pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră.
Mai aveți întrebări referitoare la elementele noastre de prindere? Vă stăm la dispoziție, cu plăcere, pentru întrebări ori probleme.