text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cam screw
Version 1
hexagon
Version 2
with T-slot nut
Main material
brass
Component material
QT steel
N=T-slot
18
Accessories NLM
04521-10-1225
Clamping force kN
18
D
M12
H
9,5
H1
28,5
H2
10
L
34,5
S1 (travel)
2
SW
25
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel călit și temperat.
Alamă hexagonală.
Version
temperat la 10.9 și lustruit.
Note
Șuruburile excentrice de fixare cu hexagon și piuliță cu fantă în T pot fi utilizate direct pe masa utilajului sau în plăci cu fantă în T. Elementul este susținut în mod permanent în fanta în formă de T cu ajutorul unui șurub de fixare. Pentru a evita urmele de pe partea inferioară a fantei în formă de T, se recomandă utilizarea unor suporturi subțiri.
On request
Șuruburi excentrice de înlocuire.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem