Chock clamp hexagon mild steel 04432-13
- Cu auto-blocare
- Ușor de montat
- Ușor de utilizat
- Element de fixare compact
- Permite fixarea pieselor brute și a pieselor prefabricate
Unitatea de vânzare
89,01 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Chock clamp
Version 1
hexagon
Version 2
variable
Form
B
Main
material
mild steel
D=Thread
M12
Clamping
force
kN
18
Distance A
by face No.
1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17
H
10
H1
22
S
(cam travel)
1
UNSPSC Code
31162800
Version
serrated
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Cam screw steel tempered to 10.9.
Hexagon washer mild steel.
Hexagon washer mild steel.
Version
Cam screw black oxidised.
Hexagon washer hardened and black oxidised.
Hexagon washer hardened and black oxidised.
Note
Theses unequal hexagon fixture clamps can minimise the cost of clamping in fixtures. The clamping range can be altered up to 17 mm from the same tapped hole. Simply rotate the hexagon washer.
On request
Replacement cam screws.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.