{"product":{"productId":"agid.32807","price":572.7,"name":"Oprire fixă cu inserție de pendul pentru sistemul de prindere prin tragere în jos"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel.
Version
Corp de bază brunat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Grilă fixă cu inserție pendulară pentru pre-prelucrare prindere directă și pentru prelucrarea semifabricatelor.
Material
Oțel.
Version
Corp de bază brunat.
Note
Oprirea fixă cu inserție oscilantă este utilizată ca o contraparte pentru elementul de prindere cu inserție oscilantă 04486-02. Datorită structurii sale extrem de stabile și a designului compact, opritorul fix este potrivit pentru fixarea directă de prelucrare (OP10) cu sistemul de fixare modulară pe 5 axe și pentru fixarea de semifabricate din orice panouri și alte piese de lucru.
Punctul de prindere se adaptează la geometria piesei de prelucrat datorită suporturilor oscilante integrate. Acest lucru înseamnă că și geometriile înclinate ale pieselor de prelucrat pot fi fixate rapid și sigur.
Diverse modele de suporturi oscilante acoperă o gamă largă de aplicații.
Cu cele două dimensiuni ale sistemului și reglarea infinită a sistemului de prindere, se poate prinde orice dimensiune a piesei de prelucrat.
Înălțimea de prindere a piesei de prelucrat poate fi reglată în mod flexibil cu ajutorul diferitelor picioare de poziționare și a reglajului fin.
Interfața pentru plăci de grilă (dimensiunea grilei 40/50) și pentru sistemul de prindere cu punct zero UNILOCK sunt integrate în mod standard.
Punctul de prindere se adaptează la geometria piesei de prelucrat datorită suporturilor oscilante integrate. Acest lucru înseamnă că și geometriile înclinate ale pieselor de prelucrat pot fi fixate rapid și sigur.
Diverse modele de suporturi oscilante acoperă o gamă largă de aplicații.
Cu cele două dimensiuni ale sistemului și reglarea infinită a sistemului de prindere, se poate prinde orice dimensiune a piesei de prelucrat.
Înălțimea de prindere a piesei de prelucrat poate fi reglată în mod flexibil cu ajutorul diferitelor picioare de poziționare și a reglajului fin.
Interfața pentru plăci de grilă (dimensiunea grilei 40/50) și pentru sistemul de prindere cu punct zero UNILOCK sunt integrate în mod standard.
Advantages
- Fixarea geometriilor înclinate ale pieselor de prelucrat.
- Reglarea orizontală.- Sunt posibile diferite înălțimi de susținere a pieselor de lucru.
- Reglare fină integrată pentru înălțimea de prindere.
- Reglarea orizontală.- Sunt posibile diferite înălțimi de susținere a pieselor de lucru.
- Reglare fină integrată pentru înălțimea de prindere.
Scope of delivery
1 buc. Oprire fixă cu inserție de pendul.
1 buc. Picior de poziționare 02040-2081.
1 buc. Picior de poziționare 02040-2081.
Drawing reference
1) Atenție: Risc de deformare!
În această zonă nu se poate monta nicio gheară de prindere!
Forma A: Suport oscilant, neted
Forma B: Suport oscilant, cu inserție POM
Forma C: Suport oscilant, cu nervuri
Forma D: Suport oscilant, cu inserție din carbură
În această zonă nu se poate monta nicio gheară de prindere!
Forma A: Suport oscilant, neted
Forma B: Suport oscilant, cu inserție POM
Forma C: Suport oscilant, cu nervuri
Forma D: Suport oscilant, cu inserție din carbură
Accessory
- Picioare de poziționare 02040.
- Placă adaptoare pentru sistemul de prindere prin tragere în jos 04486-04.
- Inele de adaptare 04486-05.
- Placă adaptoare pentru sistemul de prindere prin tragere în jos 04486-04.
- Inele de adaptare 04486-05.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.