text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Side clamp
Version 1
with clamping point
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
B=Width
40
BN=Slot width
12
D=Thread
M10
H=Height
50
L=Length
85
SW=key width
17
B1
24
B2
20
D1
M10
D2
M6
F kN
14
H1
25,5
L1 max.
126,5
L1 min.
122,5
L2 max.
44,5
L2 min.
40,5
L3
16
L4
26
L5
25
Size
14
Tightening torque M1 Nm
67
Tightening torque M2 Nm
45
Travel S
4
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carbon steel.
Version
Black oxidised.
Note
This mechanical side clamp which has no draw-down effect can be used as a clamping or stop element.

ISO 4014 (10.9) fastening bolts and DIN 508 T-slot nuts are supplied.
Advantages
- Compact construction
- Can be used horizontally or vertically
- Replaceable thrust screw
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought