{"product":{"productId":"agid.29321","price":612.95,"name":" "},"currency":"EUR"}
- Automatizabil
- Forțe mari de tensionare
- Prindere rapidă
Descriere
Product description
Bridele de strângere pivotante grele cu distanță de prindere extinsă sunt potrivite îndeosebi pentru procesele automate de prindere.
La începutul procesului de strângere, brațul de prindere efectuează o mișcare de pivotare de 90° în jos, prin curba de comandă integrată. La finalul acestei mișcări, cursa de prindere continuă liniar în jos.
La începutul procesului de strângere, brațul de prindere efectuează o mișcare de pivotare de 90° în jos, prin curba de comandă integrată. La finalul acestei mișcări, cursa de prindere continuă liniar în jos.
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Method of operation
Cheie pneumatică cu impact, cu cuplu reglabil.
În cazul funcționării automate, de exemplu cu chei pneumatice cu impact cu cuplu reglabil, pentru desfacere și strângere se poate utiliza maximum 50 % din cuplul de strângere maxim specificat sau din forța de strângere maximă specificată.
În cazul funcționării automate, de exemplu cu chei pneumatice cu impact cu cuplu reglabil, pentru desfacere și strângere se poate utiliza maximum 50 % din cuplul de strângere maxim specificat sau din forța de strângere maximă specificată.
Advantages
- Capacitate de automatizare
- Forțe mari de tensionare
- Tensionare rapidă
- Forțe mari de tensionare
- Tensionare rapidă
Scope of delivery
Bridă de strângere pivotantă, inclusiv bucșa de poziționare.
Drawing reference
1) Cursa de rotire
2) Cursa de prindere
3) Pivotare stânga
4) Pivotare dreapta
2) Cursa de prindere
3) Pivotare stânga
4) Pivotare dreapta
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.