text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
2 Hits

Description

Product description
Bridele de strângere pivotante grele cu distanță de prindere extinsă sunt potrivite îndeosebi pentru procesele automate de prindere.

La începutul procesului de strângere, brațul de prindere efectuează o mișcare de pivotare de 90° în jos, prin curba de comandă integrată. La finalul acestei mișcări, cursa de prindere continuă liniar în jos.
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Method of operation
Cheie pneumatică cu impact, cu cuplu reglabil.
În cazul funcționării automate, de exemplu cu chei pneumatice cu impact cu cuplu reglabil, pentru desfacere și strângere se poate utiliza maximum 50 % din cuplul de strângere maxim specificat sau din forța de strângere maximă specificată.
Advantages
- Capacitate de automatizare
- Forțe mari de tensionare
- Tensionare rapidă
Scope of delivery
Bridă de strângere pivotantă, inclusiv bucșa de poziționare.
Drawing reference
1) Cursa de rotire
2) Cursa de prindere
3) Pivotare stânga
4) Pivotare dreapta

Other customers also bought