Bridă de strângere pivotantă stânga și dreapta 04390-01
- Acționare manuală
- Poate fi montat orizontal sau vertical
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
Sales unit
88,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swing clamp
Version 1
left and right
Version 2
Standard
Component
material
QT steel
F=Retaining
force N
5000
L=spacing
63
Actuation
Star grip
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din fontă maleabilă ,
manșon din oțel ameliorabil 1.1191,
bolț filetat din oțel ameliorabil 1.1181,
piesă de presiune din oțel de cementare 1.0301.
manșon din oțel ameliorabil 1.1191,
bolț filetat din oțel ameliorabil 1.1181,
piesă de presiune din oțel de cementare 1.0301.
Version
vopsit, piesă de presiune întărită pentru utilizare.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.