Wedge clamps
Dispozitive de prindere cu pană produse de norelem - siguranță și stabilitate maximă
Multiple posibilități de utilizare a dispozitivelor de prindere cu pană
Construcție robustă pentru performanță îndelungată a dispozitivelor de prindere cu pană
Economie de timp și de costuri grație dispozitivelor de prindere cu pană produse de norelem
Dispozitive de prindere cu pană produse de norelem - siguranță și stabilitate maximă
Un dispozitiv de prindere cu pană este utilizat pentru fixarea în siguranță și cu precizie a pieselor de prelucrat. El face parte din categoria sculelor de prindere și funcționează după principiul penei. Dispozitivul de prindere este format dintr-o pană care este introdusă între două suprafețe și este strânsă cu ajutorul unui mecanism, de exemplu, un șurub sau o pârghie. Aceasta generează o forță de strângere puternică care menține stabilă piesa de prelucrat.
Dispozitivele noastre de prindere se remarcă prin forma constructivă compactă, ceea ce face posibilă prinderea mai multor piese de prelucrat într-un spațiu mic. Această proprietate este deosebit de valoroasă pentru aplicațiile în care spațiul este limitat, cum ar fi metalul și prelucrarea lemnului. Datorită formei constructive bine gândite a dispozitivelor de prindere cu pană, acestea sunt ușor de utilizat și pot fi adaptate rapid la diferite dimensiuni ale piesei de prelucrat. Prin aceasta se economisește timp, iar eficiența afacerii dumneavoastră crește.
Dispozitivele de prindere cu pană produse de norelem conferă siguranță și stabilitate maximă la fixarea pieselor de prelucrat. Produsele noastre sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și concepute pentru durabilitate și fiabilitate.
Datorită versatilității, robusteții și manevrării ușoare, dispozitivele de prindere cu pană sunt utilizate pe scară largă în multe sectoare industriale și artizanale.
Multiple posibilități de utilizare a dispozitivelor de prindere cu pană
Dispozitivele de prindere cu pană sunt instrumente indispensabile în numeroase sectoare industriale. Fie că este vorba de producția de serie, asamblarea unor componente complexe sau prelucrarea componentelor sensibile - dispozitivele de prindere asigură stabilitatea necesară.
Mai jos veți găsi câteva exemple despre modul de utilizare al dispozitivelor de prindere cu pană.
- Prelucrarea metalelor: dispozitivele noastre de prindere cu pană asigură fixarea în siguranță a pieselor metalice pentru o prelucrare de precizie, ca, de exemplu, frezarea, găurirea și șlefuirea. Forma lor constructivă compactă permite fixarea mai multor piese de prelucrat în același timp, ceea ce crește eficiența în producția de serie.
- Prelucrarea lemnului: dispozitivele de prindere susțin în mod stabil bucăți de lemn în timp ce sunt tăiate, rindeluite sau frezate. Posibilitatea de a prinde mai multe piese de prelucrat în același timp optimizează fluxul de lucru și crește productivitatea. În plus, acuratețea prelucrării și precizia sunt crescute, iar cantitatea de rebuturi este redusă.
- Construcția de mașini: dispozitivele de prindere sunt suficient de robuste pentru a putea fixa în siguranță componente grele și complexe. Ele pot fi atașate la diverse mașini și dispozitive, ceea ce extinde posibilitățile lor de utilizare, conferind flexibilitate. Rezistența ridicată și flexibilitatea dispozitivelor noastre de prindere cu pană le fac un instrument important în industria constructoare de mașini.
- Producția de componente electronice: dispozitivele de prindere cu pană asigură precizia și acuratețea necesară pentru producția de componente electronice. Dispozitivele de prindere susțin și fixează în siguranță piesele mici și sensibile. Ele asigură poziționarea exactă a componentelor, ceea ce este esențial pentru funcționalitatea sistemelor electronice.
Dispozitivele de prindere cu pană produse de norelem sunt indispensabile în multe ramuri industriale datorită versatilității lor. Fie că este vorba de domeniile deja menționate, industria auto sau în domenii specializate, precum tehnica medicală - dispozitivele de prindere cu pană oferă stabilitatea și eficiența necesare pentru a răspunde cerințelor dumneavoastră.
Construcție robustă pentru performanță îndelungată a dispozitivelor de prindere cu pană
Elementele de prindere sunt disponibile din diferite materiale. În funcție de cerințele dumneavoastră, pot fi alese dispozitive de prindere din aluminiu, oțel cementat, oțel, oțel tratat termic sau oțel pentru scule. Forța maximă de strângere este cuprinsă între 2 KN și 60 KN. Și dimensiunea filetului poate fi aleasă – dispozitivele de prindere produse de norelem au dimensiuni care variază între M4 și M16.
Pe lângă dispozitivele de prindere cu pană din oțel tratat termic sau cele din profil de aluminiu și oțel, gama de produse include și alte tipuri de elemente de prindere.
În continuare, vom prezenta în parte fiecare dispozitiv de prindere cu pană.
Dispozitive de prindere cu pană, cu falcă fixă
Datorită principiului de funcționare unic, dispozitivele de prindere cu falcă fixă sunt ideale pentru operațiuni multiple de prindere. Suprafețele speciale ale penei pot genera forțe de strângere mari, care asigură o fixare în siguranță și stabilă a pieselor de prelucrat.
Pentru a utiliza dispozitivul de prindere cu pană, acesta este introdus într-o canelură în T. Când șurubul de strângere este înșurubat, segmentul de prindere se mișcă spre exterior și apasă piesa de prelucrat pe fălcile de oprire fixe ale dispozitivului de prelucrare.
Datorită orificiului cu fantă din pană dublă, dispozitivele de prindere cu pană pot fi deplasate în vederea compensării toleranțelor și pentru a permite o poziționare precisă.
Pana dublă și segmentul de prindere sunt realizate din oțel cementat, călit și fosfatat.
Dispozitiv de prindere cu pană, cu toleranță de prelucrare
Dispozitivele de prindere cu adaos de prelucrare permit prinderea simultană a două piese de prelucrat. Aceasta sporește considerabil eficiența și productivitatea.
Elementele de prindere sunt proiectate astfel, încât piesele de prelucrat să poată fi strânse într-o formă potrivită și, prin urmare, într-o manieră absolut sigură, folosind dispozitive de frezare adecvate. Forma lor constructivă compactă permite prinderea multiplă, cu economie de spațiu, ceea ce este deosebit de avantajos în mediile de producție cu spațiu limitat.
Pana dispozitivului de prindere este din oțel tratat termic, iar partea exterioară este din profil de aluminiu.
Forța de strângere poate fi aleasă după cum urmează:
- 2,2 kN
- 6,7 kN
- 8,9 kN
- 15,6 kN
- 26,7 kN
Dispozitive de prindere cu pană, cu suprafață de prindere netedă sau canelată
Dispozitivele de prindere cu pană, cu suprafață netedă au o suprafață netedă uniformă, care intră în contact direct cu piesa de prelucrat. Această suprafață netedă reduce la minimum riscul de deteriorare sau de producere de urme pe piesa de prelucrat, făcând-o ideală pentru suprafețe sensibile sau piese de prelucrat care necesită un finisaj impecabil. Datorită tensionării protejate, ele pot fi utilizate în orice fel de situație și sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea materialelor de înaltă calitate, unde trebuie evitate orice modificări ale suprafeței.
În schimb, dispozitivele de prindere cu pană, cu suprafață de prindere canelată prezintă o suprafață texturată, care conferă o aderență suplimentară. Această structură texturată prinde piesa de prelucrat mai ferm și previne alunecarea, chiar și în cazul unor forțe de strângere mari. Ele sunt deosebit de utile pentru prelucrarea pieselor grele sau mari, unde este necesară stabilitate și siguranță maximă. Suprafața de prindere canelată asigură stabilitatea piesei de prelucrat chiar și în timpul unor operațiuni de prelucrare intense, ceea ce sporește precizia și eficiența prelucrării.
Datorită diferitelor suprafețe de prindere, dispozitivele de prindere cu pană sunt compatibile cu o gamă largă de aplicații și pot fi selectate în funcție de cerințele și de tipul piesei de prelucrat. În funcție de respectiva situație de utilizare, se optează pentru o suprafață de prindere netedă sau una canelată.
Economie de timp și de costuri grație dispozitivelor de prindere cu pană produse de norelem
Dispozitivele de prindere cu pană, produse de norelem, prezintă avantaje semnificative de economie de timp și de costuri, făcându-le o investiție valoroasă pentru orice mediu de producție.
Forma constructivă bine gândită permite procese de prindere rapide, fără dificultate. Aceasta reduce semnificativ timpul de echipare și permite utilizatorilor să aloce mai mult timp prelucrării efective a pieselor de prelucrat. Manevrarea simplă și adaptarea rapidă la piese cu diferite dimensiuni contribuie, de asemenea, la creșterea eficienței.
Precizia ridicată și stabilitatea dispozitivelor de prindere produse de norelem reduc la minimum uzura materialului și riscul de deteriorare a pieselor de prelucrat. Aceasta are ca rezultat o durată de viață mai mare a pieselor prelucrate și mai puține rebuturi, ceea ce reduce costurile pentru materiale.
Dispozitivele de prindere cu pană, produse de norelem nu sunt doar instrumente pentru fixarea pieselor de prelucrat, ci și o investiție în eficiența și rentabilitatea producției dumneavoastră. Prin reducerea timpilor de echipare, necesarul mai redus de spațiu, minimizarea uzurii materialului și eforturile mai mici de întreținere, ele contribuie semnificativ la economisirea de timp și la costuri mai scăzute. Aveți încredere în calitatea și fiabilitatea norelem pentru optimizarea proceselor de producție și reducerea costurilor de operare.