text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel.
Version
Bright.
Note
Screw-on seating ledges are used to set the seating height of the workpiece. The desired seating height is achieved by milling over the screwed on ledges. A very high accuracy of the height to the machine table can be achieved.

Supplied in pairs.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem