{"product":{"productId":"agid.20147","price":1125.85,"name":"Lățimea bacului clemei centrale 80-125 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Corpul bazei și suportul fălcii din oțel călit.
Axul este fabricat din oțel special de înaltă rezistență.
Axul este fabricat din oțel special de înaltă rezistență.
Version
Corpul bazei și suportul fălcii sunt călite și rectificate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Corpul bazei și suportul fălcii din oțel călit.
Axul este fabricat din oțel special de înaltă rezistență.
Axul este fabricat din oțel special de înaltă rezistență.
Version
Corpul bazei și suportul fălcii sunt călite și rectificate.
Note for ordering
Se livrează cu manivelă hexagonală.
Vă rugăm să comandați fălcile de tensionare separat.
Vă rugăm să comandați fălcile de tensionare separat.
Note
Element de tensionare central acţionat mecanic.
Atașare flexibilă: Potrivit pentru sisteme de prindere cu punct zero, atașare la masa mașinii sau prin intermediul unei plăci de bază pe propriul sistem.
Precizie de centrare: +/- 0,02 mm.
Se recomandă utilizarea unei chei dinamometrice pentru a obține o forță de tensionare controlată.
Atașare flexibilă: Potrivit pentru sisteme de prindere cu punct zero, atașare la masa mașinii sau prin intermediul unei plăci de bază pe propriul sistem.
Precizie de centrare: +/- 0,02 mm.
Se recomandă utilizarea unei chei dinamometrice pentru a obține o forță de tensionare controlată.
Features
Carcasă din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel.
Știft din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel.
Știft din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.