text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Tool steel.
Version
Hardened and ground (HRC 55).
Note
Attachment jaws with prism are used for clamping round workpieces. With the longitudinal slot on the back, they can be aligned exactly on the ES and DS fixed jaws.
Application
The attachment jaws with prism are screwed onto the ES and DS fixed stops.
Advantages
The attachment jaws with prism ensure repeat accuracy when clamping workpieces.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem