text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carbon steel.
Version
Tempered. Support faces ground (HRC 32).
Note
Using these clamping claw sets, the clamping rails can be secured at any position on the machine table.
Application
The clamping claw set is inserted into the T-slot on the machine table and slid along to the desired position on the clamping rail. Tightened using a cap screw.
Advantages
The clamping claw set can also be used for other types of mounting in the multi-clamping system.
Scope of delivery
4x clamping claws.
4x DIN 912 cap screws.
4x DIN 508 T-slot nuts.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem