text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carbon steel.
Version
Tempered and flat faces ground (HRC 32).
Note
Workpieces can be positioned laterally using the workpiece stops for multi-clamping systems.
Application
The end stop can be mounted laterally on both surfaces of the fixed jaws.
Advantages
Flexible adjustment with the elongated hole.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem