{"product":{"productId":"agid.20794","price":654.35,"name":"Unghiuri de acționare pentru clemele NC"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din oțel.
Transmisie din oțel.
Transmisie din oțel.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Transmisie din oțel.
Transmisie din oțel.
Note
Acționarea unghiulară este utilizată pentru a acționa clema NC de sus sau în spații înguste.
- Raportul de transmisie este de 1 : 1,4
- Fără clema CN cu acționare unghiulară, max. 4,5 rotații. Cu acționare unghiulară max. 6,3 rotații. În plus, acționarea unghiulară poate fi utilizată pentru a acționa clema NC de sus sau în spații înguste.
Potrivit pentru 41091-125470
- Raportul de transmisie este de 1 : 1,4
- Fără clema CN cu acționare unghiulară, max. 4,5 rotații. Cu acționare unghiulară max. 6,3 rotații. În plus, acționarea unghiulară poate fi utilizată pentru a acționa clema NC de sus sau în spații înguste.
Potrivit pentru 41091-125470
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.