text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carbon steel.
Version
Main body oxidised.
Contact faces hardened and ground.
Note
The UNILOCK 5-axis double clamp basic modules can be adapted directly to machine tables with grid holes or T-slots, as well as grid hole subplates.
 
The narrow design of the basic module enables it to be used on grid spacings from 40 mm.

The following clamping forces are possible with the UNILOCK clamping bolt in conjunction with M8, M10 fastening screws:
- Clamping force (M8) 15,000 N
- Clamping force (M10) 25,000 N
Clamping force with DIN EN ISO 4762 -12.9 cap screws

Clamping bolts may only be clamped in conjunction with a mounted interchangeable unit in the clamping module.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem