{"product":{"productId":"agid.16435","price":66.95,"name":"UNILOCK 5-axis shoulder screws for fastening to workpieces size 80 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Carbon steel.
Version
Surface hardened and oxidised
Precision fits ground.
Precision fits ground.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carbon steel.
Version
Surface hardened and oxidised
Precision fits ground.
Precision fits ground.
Note
The UNILOCK 5-axis locating bolts for fastening to workpieces are suitable for clamping and positioning workpieces. These locating bolts are passed through the clamping bolts for fastening to workpieces, screwed directly into the workpiece and positioned on the basic module or add-on module. The thread is used for fastening and positioning the workpiece.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.