{"product":{"productId":"agid.23340","price":3.39,"name":"Connecting element, plastic for energy chains, inner height 12 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Polyamide fibreglass reinforced.
Version
Black.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Polyamide fibreglass reinforced.
Version
Black.
Note for ordering
The connecting elements are supplied in pairs.
Note
The connecting elements are used to attach the two ends of the energy supply chain to the installation.
The connecting elements are connected on the outer radius.
The connecting elements are connected on the outer radius.
Temperature range
-30°C to +125°C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.