{"product":{"productId":"agid.23344","price":51.64,"name":"Energy chains, plastic inner height 25 mm, openable along inner radius"},"currency":"EUR"}
Material
Polyamide fibreglass reinforced.
Version
Black. Openable along inner radius.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Polyamide fibreglass reinforced.
Version
Black. Openable along inner radius.
Note
Energy supply chains for safe guiding of flexible electric and data cables as well as pneumatic and hydraulic hoses. The modularly constructed chains can be easily shortened or extended.
The material is UV-resistant and therefore also suitable for outdoor applications.
The material is UV-resistant and therefore also suitable for outdoor applications.
Technical Data
Technical features in unsupported areas:
Speed: 10 m/s
Acceleration: 50 m/s²
Speed: 10 m/s
Acceleration: 50 m/s²
Temperature range
-30°C to +125°C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.