{"product":{"productId":"agid.24810","price":152.59,"name":"Buton pentru oprirea de urgență, cu buton, în carcasă \u201eMinibox\u201d Ø 22,3 mm, racord M12"},"currency":"EUR"}
Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi, placate cu aur 5µm.
Conexiuni de contact AgNi, placate cu aur 5µm.
Version
Buton roșu.
Buton alb.
Carcasă neagră/galbenă.
Buton alb.
Carcasă neagră/galbenă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi, placate cu aur 5µm.
Conexiuni de contact AgNi, placate cu aur 5µm.
Version
Buton roșu.
Buton alb.
Carcasă neagră/galbenă.
Buton alb.
Carcasă neagră/galbenă.
Note
Minibox este o carcasă gata de conectare, complet echipată, care include un buton pentru oprirea de urgență și un buton de acționare. Forma îngustă a carcasei este potrivită în special pentru montarea pe profile de aluminiu.
Butoanele pentru oprirea de urgență sunt utilizate pentru a opri manual utilajele și sistemele în caz de pericol. Butonul de acționare se blochează atunci când este activat și poate fi deblocat din nou prin rotirea acestuia spre dreapta sau spre stânga. Butonul roșu este poziționat pe un fundal galben. Acest lucru asigură o bună recognoscibilitate.
Certificate / standarde respectate:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-1, EN 60947-5-5
Butoanele pentru oprirea de urgență sunt utilizate pentru a opri manual utilajele și sistemele în caz de pericol. Butonul de acționare se blochează atunci când este activat și poate fi deblocat din nou prin rotirea acestuia spre dreapta sau spre stânga. Butonul roșu este poziționat pe un fundal galben. Acest lucru asigură o bună recognoscibilitate.
Certificate / standarde respectate:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-1, EN 60947-5-5
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 50.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 50.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Contact normal închis, deschidere pozitivă: în conformitate cu EN 60947-5-1, anexa K.
Tensiunea nominală de izolație Ui: 250 V.
Curent termic continuu: AC15 4 A. DC13 2,5 A.
Categoria de utilizare în conformitate cu IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Durata de viață mecanică: 50.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 50.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Contact normal închis, deschidere pozitivă: în conformitate cu EN 60947-5-1, anexa K.
Tensiunea nominală de izolație Ui: 250 V.
Curent termic continuu: AC15 4 A. DC13 2,5 A.
Categoria de utilizare în conformitate cu IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -25 °C până la +85 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Assembly
Minibox poate fi fixat direct pe profilele de aluminiu cu o canelură de 8 mm și pe suprafețe plane cu ajutorul clemei de fixare.
Alternativ, Minibox poate fi, de asemenea, fixat direct pe suprafețe plane prin deschiderea carcasei cu ajutorul găurilor de montare de Ø 4,6 mm situate în partea inferioară a carcasei.
Alternativ, Minibox poate fi, de asemenea, fixat direct pe suprafețe plane prin deschiderea carcasei cu ajutorul găurilor de montare de Ø 4,6 mm situate în partea inferioară a carcasei.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.