text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Version
Single-phase primary switched-mode power supply in metal housing.
Note
Closed version with screw fittings with contact protection. Overload protection due to current limit, auto recovery. Protected against short-circuit, overload and surges. Power on LED indicator. For DIN top hat rail mounting.
Technical Data
Rating: IP00
Protection class: I
Standard: UL508, TUV EN60950-1, CE
Connection: screw terminals with contact protection
Fastening: installation on DIN rail TS-35/7.5 or 15
Temperature range
-10°C to +70°C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem