{"product":{"productId":"agid.24744","price":20.57,"name":"Actuator pentru comutator de siguranță codificat RFID"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din plastic, material termoplastic.
Version
Mod de acțiune: RFID.
Clasa de protecție: IP 67.
Clasa de protecție: IP 67.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Actuator pentru comutator de siguranță codificat RFID, formă A
de la
20,57 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Actuator pentru comutator de siguranță codificat RFID, formă B
de la
20,57 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Carcasă din plastic, material termoplastic.
Version
Mod de acțiune: RFID.
Clasa de protecție: IP 67.
Clasa de protecție: IP 67.
Note
Dispozitiv de acționare pentru comutatorul de siguranță RFID codificat. Dacă actuatorul se află în intervalul distanței de comutare (ușa de siguranță închisă), ieșirile semiconductoare ale comutatorului de siguranță sunt comutate.
Temperature range
-25 °C până la +65 °C.
Accessory
Comutator de siguranță RFID codificat 83456.