{"product":{"productId":"agid.24740","price":13.01,"name":"Actuator pentru comutator de siguranță codificat magnetic"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din plastic, material termoplastic.
Version
Mod de acțiune: magnetic.
Clasa de protecție: IP 67.
Clasa de protecție: IP 67.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Actuator pentru comutator de siguranță codificat magnetic, formă A
de la
13,01 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Actuator pentru comutator de siguranță codificat magnetic, formă B
de la
13,01 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Carcasă din plastic, material termoplastic.
Version
Mod de acțiune: magnetic.
Clasa de protecție: IP 67.
Clasa de protecție: IP 67.
Note
Dacă actuatorul este amplasat în zona distanței de comutare (ușa de siguranță închisă), contactele de siguranță și, dacă este necesar, contactele de semnalizare ale comutatorului de siguranță sunt comutate. Contactul este astfel închis cu ajutorul unui magnet (câmp magnetic).
Forma A: dispozitiv de acționare pe un nivel la comutatorul de siguranță.
Forma B: decalajul actuatorului cu 90° la comutatorul de siguranță.
Forma A: dispozitiv de acționare pe un nivel la comutatorul de siguranță.
Forma B: decalajul actuatorului cu 90° la comutatorul de siguranță.
Temperature range
între -25 °C și +70 °C
Accessory
Comutator de siguranță codat magnetic 83455.