{"product":{"productId":"agid.24739","price":74.95,"name":"Comutator de siguranță codificat magnetic"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din plastic, material termoplastic.
Version
Mod de acțiune: magnetic, contacte Reed.
Tip tensiune: CC (tensiune continuă).
Tipul instalației: semi-coplanar.
Clasa de protecție: IP 67.
Tip tensiune: CC (tensiune continuă).
Tipul instalației: semi-coplanar.
Clasa de protecție: IP 67.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din plastic, material termoplastic.
Version
Mod de acțiune: magnetic, contacte Reed.
Tip tensiune: CC (tensiune continuă).
Tipul instalației: semi-coplanar.
Clasa de protecție: IP 67.
Tip tensiune: CC (tensiune continuă).
Tipul instalației: semi-coplanar.
Clasa de protecție: IP 67.
Note for ordering
Potrivit pentru fiecare comutator de siguranță, este necesar un actuator corespunzător. Actuatorul trebuie comandat separat.
Note
Întrerupătoare magnetice de siguranță pentru utilizare pe uși de protecție, capace și clapete de protecție. Deschiderea dispozitivului de protecție duce automat la o oprire sigură a sistemului.
Întrerupătoarele de siguranță funcționează fără contact printr-un sistem de magnet codificat. Elementele electronice sunt găzduite într-o carcasă complet încapsulată. În funcție de versiune, starea comutării este afișată printr-un LED.
Certificate:
TÜV, cULus, EAC.
Norme respectate:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Întrerupătoarele de siguranță funcționează fără contact printr-un sistem de magnet codificat. Elementele electronice sunt găzduite într-o carcasă complet încapsulată. În funcție de versiune, starea comutării este afișată printr-un LED.
Certificate:
TÜV, cULus, EAC.
Norme respectate:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Temperature range
între -25 °C și +70 °C
Drawing reference
1) dreapta
2) stânga
2) stânga
Accessory
Dispozitiv de acționare pentru comutatorul de siguranță codificat magnetic 83455-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.