text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Garnitura de cablu
Varianta 1
cu lungimea standard a filetului
Varianta 2
EMV
Materialul corpului de bază
alamă
Suprafața corpului de bază
nichelată
D1=pentru diametru
19-27
D=filet
M40X1,5
L=lungimea filetului
8
D2
15-25
H max.
41
SW1
43
SW2
43
UNSPSC Code
31161517
cuplu max. de strângere la SW1 Nm
13,5
cuplu max. de strângere la SW2 Nm
13,5
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Alamă.
Inserție disc din poliamidă (PA6).
Arc de contact din oțel inoxidabil (M12x1,5 nu are arc de contact).
Inel de etanșare CR / NBR.
Inel O din NBR
Version
placat cu nichel.
Note
Garnituri de etanșare pentru cabluri, cu filet de conectare metric conform DIN EN 60423. Pentru cabluri și conducte cu ecranare. Conexiune CEM simplă și rapidă a ecranajului din împletitură prin arcurile de contact și conectorul intermediar cu potențialul carcasei. Etanșarea și eliberarea tensiunii se fac prin lamelele și inelul de etanșare interioare.

Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).

Garniturile de etanșare pentru cabluri servesc la introducerea cablurilor și a conductelor permanente în carcase, distribuitoare și cutii de racord.
Temperature range
Static: -40 °C până la +100 °C.
Dinamic: -20 °C până la +100 °C.
Drawing reference
1) Garnitură inelară de la M32x1,5
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought