text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Alamă.
Inserție disc din poliamidă (PA6).
Arc de contact din oțel inoxidabil (M12x1,5 nu are arc de contact).
Inel de etanșare CR / NBR.
Inel O din NBR
Version
placat cu nichel.
Note
Garnituri de etanșare pentru cabluri, cu filet de conectare metric conform DIN EN 60423. Pentru cabluri și conducte cu ecranare. Conexiune CEM simplă și rapidă a ecranajului din împletitură prin arcurile de contact și conectorul intermediar cu potențialul carcasei. Etanșarea și eliberarea tensiunii se fac prin lamelele și inelul de etanșare interioare.

Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).

Garniturile de etanșare pentru cabluri servesc la introducerea cablurilor și a conductelor permanente în carcase, distribuitoare și cutii de racord.
Temperature range
Static: -40 °C până la +100 °C.
Dinamic: -20 °C până la +100 °C.
Drawing reference
1) Garnitură inelară de la M32x1,5
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought