Material
Poliamidă (PA6).
Inel de etanșare CR / NBR.
Inel de etanșare CR / NBR.
Version
Gri deschis RAL 7035.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Poliamidă (PA6).
Inel de etanșare CR / NBR.
Inel de etanșare CR / NBR.
Version
Gri deschis RAL 7035.
Note
Presetupele pentru cabluri, cu filet de conectare metric conform DIN EN 60423. Etanșarea și protecția la tragere sunt asigurate prin lamelele și inelul de etanșare interioare.
Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).
Presetupele pentru cabluri sunt folosite pentru introducerea unor cabluri și conductori instalați permanent în carcase, distribuitoare și cutii de conexiuni.
În cazul presetupelor pentru cabluri cu etanșare plată, poate apărea fenomenul de decolorare a suprafeței de contact a presetupei. Acest lucru nu afectează funcționarea componentei și nu este vizibil în stare montată.
Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).
Presetupele pentru cabluri sunt folosite pentru introducerea unor cabluri și conductori instalați permanent în carcase, distribuitoare și cutii de conexiuni.
În cazul presetupelor pentru cabluri cu etanșare plată, poate apărea fenomenul de decolorare a suprafeței de contact a presetupei. Acest lucru nu afectează funcționarea componentei și nu este vizibil în stare montată.
Temperature range
Static: -40 °C până la +100 °C.
Dinamic: -20 °C până la +100 °C.
Dinamic: -20 °C până la +100 °C.
Drawing reference
1) Inel de etanșare plat de la M32x1,5
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.