Hexagon nut brass nickel-plated 84100-30-11215
- With metric thread
- For secure fastening of cable screw connections
Unitatea de vânzare
€0.44
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță hexagonală
Materialul
corpului de bază
alamă
Suprafața
corpului de bază
nichelată
D=filet
M12X1,5
H=înălțime
2,8
SW1
15
UNSPSC Code
31161517
cuplu max. de strângere
la SW1
Nm
3,5
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Polyamide (PA6).
Brass.
Stainless steel 1.4301.
Version
Plastic light grey RAL 7035.
Brass nickel-plated.
Stainless steel bright.
Brass nickel-plated.
Stainless steel bright.
Note
DIN EN 60423 hex nuts with metric thread. For securing cable glands and accessories.
Temperature range
-40 °C to +100 °C (plastic).
-60 °C to +200 °C (metal).
-60 °C to +200 °C (metal).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.