Piuliță hexagonală alamă nichelată 84100-30-12015
- Cu filet metric
- Pentru fixarea sigură a conexiunilor cu cabluri
Unitatea de vânzare
0,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță hexagonală
Materialul
corpului de bază
alamă
Suprafața
corpului de bază
nichelată
D=filet
M20X1,5
H=înălțime
3
SW1
24
UNSPSC Code
31161517
cuplu max. de strângere
la SW1
Nm
3,5
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Poliamidă (PA6).
Alamă.
Oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Plastic gri deschis RAL 7035.
Alamă placată cu nichel.
Oțel inoxidabil netratat.
Alamă placată cu nichel.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Piulițe hexagonale cu filet de conectare metric conform din EN 60423. Pentru fixarea în siguranță a presetupelor și accesoriilor.
Temperature range
între -40 °C și +100 °C (plastic).
-60 °C până la +200 °C (metal).
-60 °C până la +200 °C (metal).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.