text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță hexagonală
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=filet
M16x1,5
H=înălțime
2,8
SW1
19
UNSPSC Code
31161517
cuplu max. de strângere la SW1 Nm
3,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Poliamidă (PA6).

Alamă.

Oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Plastic gri deschis RAL 7035.
Alamă placată cu nichel.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Piulițe hexagonale cu filet de conectare metric conform din EN 60423. Pentru fixarea în siguranță a presetupelor și accesoriilor.
Temperature range
între -40 °C și +100 °C (plastic).
-60 °C până la +200 °C (metal).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought