Material
Alamă.
Inel O NBR
Inel O NBR
Version
placat cu nichel.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Alamă.
Inel O NBR
Inel O NBR
Version
placat cu nichel.
Note
Șuruburi de închidere cu filet de conectare metric conform DIN EN 60423. Pentru închiderea sigură a orificiilor filetate sau străpunse neutilizate.
Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).
Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).
Temperature range
-40 °C până la +100 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.