Material
Poliamidă (PA6).
Etanșare CR.
Etanșare CR.
Version
Plastic gri deschis RAL 7035.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Poliamidă (PA6).
Etanșare CR.
Etanșare CR.
Version
Plastic gri deschis RAL 7035.
Note
Șuruburi de închidere cu filet de conectare metric conform DIN EN 60423. Pentru închiderea sigură a orificiilor filetate sau străpunse neutilizate.
Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).
Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).
Temperature range
-40 °C până la +100 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.