{"product":{"productId":"agid.22421","price":77.98,"name":"Accesorii pentru motoare pas cu pas cu control integrat al poziționării"},"currency":"EUR"}
Descriere
Note
Motorul de tip pas cu pas are o interfață de dialog pentru configurare printr-un computer de nivel superior. Controalele sunt configurate folosind această interfață.
Interfața standard este proiectată ca o interfață TTL. Pentru ca motorul de tip pas cu pas să fie configurat prin intermediul unui PC (folosind software-ul de programare) sau controlat de la distanță, trebuie utilizat un dispozitiv de transfer (convertor USB). Pentru a preveni distrugerea controlerului prin diferențe prea mari de potențial sau curenți de compensare, convertoarele USB furnizate au izolare galvanică.
85000-15-91: USB la RS-232 (9 pini. mufă SUB-D). Acest stick USB transmite date în serie cu nivel TTL către PC sau notebook prin interfața USB. Lungime de aproximativ 500 mm cu cablu prelungitor USB de 1,8 m.
85000-15-92: USB la RS-232 (9 pini. mufă SUB-D). Acest stick USB transmite date în serie cu nivel TTL către PC sau notebook prin interfața USB. Lungime de aproximativ 500 mm cu cablu prelungitor USB de 1,8 m. Cu adaptor la mufa mini DIN-Stv.
85000-15-95: 15 pini. Mufă SUB-D pe 15 pini. Mufă SUB-D și 9 pini. Mufă SUB-D, lungime aprox. 170 mm.
85000-15-910X05000: 15 pini. Mufă SUB-D HD, lungime 5 m. Potrivit pentru lanțuri de tractare.
85000-15-911X05000: 16 pini. M23, mufă dreaptă, lungime 5 m. Potrivit pentru lanțuri de tractare.
Interfața standard este proiectată ca o interfață TTL. Pentru ca motorul de tip pas cu pas să fie configurat prin intermediul unui PC (folosind software-ul de programare) sau controlat de la distanță, trebuie utilizat un dispozitiv de transfer (convertor USB). Pentru a preveni distrugerea controlerului prin diferențe prea mari de potențial sau curenți de compensare, convertoarele USB furnizate au izolare galvanică.
85000-15-91: USB la RS-232 (9 pini. mufă SUB-D). Acest stick USB transmite date în serie cu nivel TTL către PC sau notebook prin interfața USB. Lungime de aproximativ 500 mm cu cablu prelungitor USB de 1,8 m.
85000-15-92: USB la RS-232 (9 pini. mufă SUB-D). Acest stick USB transmite date în serie cu nivel TTL către PC sau notebook prin interfața USB. Lungime de aproximativ 500 mm cu cablu prelungitor USB de 1,8 m. Cu adaptor la mufa mini DIN-Stv.
85000-15-95: 15 pini. Mufă SUB-D pe 15 pini. Mufă SUB-D și 9 pini. Mufă SUB-D, lungime aprox. 170 mm.
85000-15-910X05000: 15 pini. Mufă SUB-D HD, lungime 5 m. Potrivit pentru lanțuri de tractare.
85000-15-911X05000: 16 pini. M23, mufă dreaptă, lungime 5 m. Potrivit pentru lanțuri de tractare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.