Material
Carcasa din oțel inoxidabil 1.4305.
Bolțuri din oțel
Cap pivotant din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel nichelat.
Oțel nichelat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasa din oțel inoxidabil 1.4305.
Bolțuri din oțel
Cap pivotant din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel nichelat.
Oțel nichelat.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M2 sau M3, din oțel inoxidabil.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 20 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 20 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF” și că bolțul este retras.
Împingeți sau așezați bolțul de blocare cu bilă în bucșa de prindere. Apăsați capul rotativ în jos și rotiți-l în poziția „ON”. Când se fixează complet, se aude un sunet clic.
Împingeți sau așezați bolțul de blocare cu bilă în bucșa de prindere. Apăsați capul rotativ în jos și rotiți-l în poziția „ON”. Când se fixează complet, se aude un sunet clic.
Drawing reference
1) Opțiune de montare 1
2) Opțiune de montare 2
3) Placă
2) Opțiune de montare 2
3) Placă
Accessory
Bucșă de prindere, din oțel, pentru bolț de blocare cu bilă 03191-95.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.