Material
Carcasă și bolțuri, oțel inoxidabil 1.4305.
Cap rotativ, oțel inoxidabil 1.4301.
Version
lucioasă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă și bolțuri, oțel inoxidabil 1.4305.
Cap rotativ, oțel inoxidabil 1.4301.
Version
lucioasă.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M2 sau M3, din oțel inoxidabil.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 14 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 14 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF” și că bolțul este retras.
Împingeți sau așezați bolțul de blocare cu bilă în bucșa de prindere. Apăsați capul rotativ în jos și rotiți-l în poziția „ON”.
Împingeți sau așezați bolțul de blocare cu bilă în bucșa de prindere. Apăsați capul rotativ în jos și rotiți-l în poziția „ON”.
Drawing reference
1) Opțiune de montare 1
2) Opțiune de montare 2
3) Placă
2) Opțiune de montare 2
3) Placă
Accessory
Bucșă de prindere, pentru bolțuri de blocare cu bile 03192-02.
Bucșe de prindere, din oțel inoxidabil, plutitoare, pentru bolțuri de blocare cu bile 03192-07.
Bucșe de prindere, din oțel inoxidabil, plutitoare, pentru bolțuri de blocare cu bile 03192-07.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.