Material
Carcasă și buton lucios din oțel inoxidabil.
Bilă, arc și inel de siguranță din oțel inoxidabil.
Garnitură inelară FKM.
Bilă, arc și inel de siguranță din oțel inoxidabil.
Garnitură inelară FKM.
Version
Carcasă lucioasă.
Buton lucios.
Bilă călită și revenită.
Buton lucios.
Bilă călită și revenită.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă și buton lucios din oțel inoxidabil.
Bilă, arc și inel de siguranță din oțel inoxidabil.
Garnitură inelară FKM.
Bilă, arc și inel de siguranță din oțel inoxidabil.
Garnitură inelară FKM.
Version
Carcasă lucioasă.
Buton lucios.
Bilă călită și revenită.
Buton lucios.
Bilă călită și revenită.
Note
Dimensiune de montaj forma A pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Dimensiune de montaj forma B pentru plăci cu grosimea 6 până la 16 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Dimensiune de montaj forma B pentru plăci cu grosimea 6 până la 16 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Attention
Forțele de extragere specificate se aplică doar în legătură cu bucșele de prindere 03192-02.
Accessory
Bucșă de prindere 03192-02.
Bucșe de prindere, din oțel inoxidabil, plutitoare, pentru bolțuri de blocare cu bile 03192-07.
Bucșe de prindere, din oțel inoxidabil, plutitoare, pentru bolțuri de blocare cu bile 03192-07.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.