Bolțuri de blocare cu bile cu mâner inelar oțel inoxidabil 03194-01506060
- Pentru o îmbinare rapidă și ușoară a pieselor mașinii și a pieselor de prelucrat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de dispozitive, construcția de dispozitive de fixare, tehnologia de măsurare, industria chimică și alimentară
- Fixați blocarea prin simpla apăsare și eliberare a butonului
- Protecție ridicată la uzură
- Auto-securizare
Unitatea de vânzare
34,41 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolțuri de blocare cu bile
Varianta 1
cu mâner inelar
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1 = diametrul șurubului
6
L=lungime
60
D
15
D2
6,99
D3
11,9
D4
5,8
D5
29,5
Forță de forfecare,
tăiere dublă
max. kN
35,64
L1
7
L2
23,4
L3
36,8
L5
67
Orificiu
de montare
H11
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bolț din oțel inoxidabil 1.4542.
Cap și buton de apăsare din oțel inoxidabil 1.4305.
Bile din oțel inoxidabil 1.4125.
Arc de presiune din oțel inoxidabil.
Mâner inelar și inel cheie din oțel inoxidabil.
Version
Bolț călit min. 40 HRC și pasivat.
Piesa de cap și butonul de apăsare sunt pasivate.
Sfere călite 58 +4 HRC și pasivate.
Arc de presiune pasivat.
Mânerul inelar și inelul de chei sunt pasivate.
Piesa de cap și butonul de apăsare sunt pasivate.
Sfere călite 58 +4 HRC și pasivate.
Arc de presiune pasivat.
Mânerul inelar și inelul de chei sunt pasivate.
Note
Știfturile de blocare cu bile sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor piesele și piesele de prelucrat. Prin apăsarea butonului, cele două bile pot fi deblocate, iar piesele care trebuie conectate pot fi asigurate. Când butonul este eliberat, bilele blochează în siguranță și permanent conexiunea. Știfturile de blocare cu bile pot fi prevăzute cu un cablu de siguranță dacă este necesar.
Șurubul din oțel inoxidabil întărit de înaltă rezistență permite sarcini extreme cu cel mai înalt nivel de protecție la uzură. Datorită rezistenței lor ridicate la coroziune și acizi, acestea sunt utilizate pe scară largă în industria alimentară, chimică și petrochimică și ca piese structurale pentru industria aerospațială.
Forță de forfecare, tăiere dublă (F) = S · τ aB max.
Specificațiile privind forța de forfecare se referă la rezistența teoretică de rupere.
Acestea sunt valori orientative neobligatorii, fără a lua în considerare factorii de siguranță și fără a exclude orice răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de sarcină au fost calculate pe baza DIN 50141. Fiecare utilizator trebuie să stabilească individual dacă știftul de blocare cu bilă este potrivit pentru aplicația respectivă.
O mare varietate de materiale pe care se folosesc știfturile de blocare cu bile, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Șurubul din oțel inoxidabil întărit de înaltă rezistență permite sarcini extreme cu cel mai înalt nivel de protecție la uzură. Datorită rezistenței lor ridicate la coroziune și acizi, acestea sunt utilizate pe scară largă în industria alimentară, chimică și petrochimică și ca piese structurale pentru industria aerospațială.
Forță de forfecare, tăiere dublă (F) = S · τ aB max.
Specificațiile privind forța de forfecare se referă la rezistența teoretică de rupere.
Acestea sunt valori orientative neobligatorii, fără a lua în considerare factorii de siguranță și fără a exclude orice răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de sarcină au fost calculate pe baza DIN 50141. Fiecare utilizator trebuie să stabilească individual dacă știftul de blocare cu bilă este potrivit pentru aplicația respectivă.
O mare varietate de materiale pe care se folosesc știfturile de blocare cu bile, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Accessory
Cablu spirală siguranță 03199-10200
Cabluri de siguranță cu orificiu 03199-....
Inel de chei 03199-15/19/23
Primirea bucșelor pentru șuruburile de blocare cu bile 03197-...
Cabluri de siguranță cu orificiu 03199-....
Inel de chei 03199-15/19/23
Primirea bucșelor pentru șuruburile de blocare cu bile 03197-...
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.