text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Indexing plungers

Intrări / Pagină
24 Products
  • Intrări / Pagină
    24 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Prezentare generală

          

    Bolțurile de blocare de la norelem – precizie și fiabilitate pentru aplicațiile dumneavoastră

        

    Un bolț de blocare este o unitate de blocare standardizată. Cu ajutorul acestuia se pot fixa sau indexa într-o anumită poziție elementele mobile ale mașinii. Bolțul poate fi denumit, de asemenea, bolț de blocare și poate fi deblocat manual sau automat.

    Bolțurile de blocare se utilizează frecvent în mașini, unelte, dispozitive sau balamale. Acolo, acestea împiedică mișcarea nedorită a componentelor.

    Bolțul clasic dispune de un buton de tracțiune și de un inel de tracțiune. Pentru a garanta o legătură stabilă, bolțul se introduce într-un alezaj sau o degajare a unei alte piese.

    Dacă butonul de tracțiune, respectiv inelul de tracțiune se acționează, știftul de blocare se trage din contrapiesa corespunzătoare. Astfel, conexiunile cu fișă se pot fixa sau desface rapid și necomplicat.

            

    În acest videoclip de pe YouTube vedeți un bolț de blocare în utilizare.

          

    Scopul principal al unui bolț de blocare constă în conectarea a două sau mai multe piese, astfel încât acestea să rămână într-o poziție fixă. Acest fapt împiedică mișcări sau deplasări nedorite.

    Multe bolțuri de blocare sunt construite, în așa fel încât acestea să se poată debloca cu ușurință. Aceasta facilitează desfacerea legăturii și facilitează mișcarea pieselor. Unele bolțuri de blocare sunt dotate cu un mecanism cu arc. Acesta trage bolțul înapoi în mod automat în poziția de blocare, de îndată ce este desfăcut.

                     

    Asigurați-vă acum accesul direct la datele noastre CAD de înaltă precizie! Simplificați-vă procesele de construcție, în timp ce descărcați datele CAD ale bolțurilor de blocare deja în avans, în mod gratuit. Începeți proiectul dumneavoastră cu cele mai bune condiții preliminare – descărcați datele CAD necesare încă de azi!

            

    Selecția produselor la norelem

          

    Gama de produse include 40 de bolțuri de blocare diferite. Bolțurile de blocare individuale sunt disponibile în cele mai uzuale lungimi ale tijei (de la 24 mm până la 134 mm). În plus, gama conține bolțuri cu diametre diferite ale bolțului (de la 3 mm până la 25 mm).

    Prin intermediul opțiunii de filtrare se poate selecta, de asemenea, materialul corpului de bază. Acesta poate fi alcătuit din oțel pentru unelte automate, inox, oțel sau termoplastic. În momentul alegerii materialului corect pentru bolțul de blocare, diferiți factori joacă un rol important. Aceștia pot fi rezistența, rezistența la coroziune și greutatea. Oțelul pentru unelte automate, inoxul, oțelul și termoplasticul oferă avantaje specifice, care le fac deosebit de adecvate pentru aplicațiile diferite.

    Oțelul pentru unelte automate este avantajos din punctul de vedere al costurilor în procesul de fabricație și oferă o calitate excepțională a suprafețelor. În comparație cu acesta, inoxul se evidențiază în mod deosebit ca urmare a rezistenței sale ridicate la coroziune. Inoxul este adecvat în mod excepțional pentru aplicații în medii umede sau agresive, precum în industria alimentară sau în zona exterioară. Acesta este rezistent la rugină și influențe chimice. În plus, inoxul este igienic și ușor de curățat, ceea ce îl face indispensabil în tehnica medicală.

    Oțelul oferă o rezistență neobișnuit de înaltă, ceea ce îl face ideal pentru aplicații, care sunt expuse la solicitări înalte. În plus, oțelul este disponibil într-o varietate de aliaje, astfel încât acesta poate fi adaptat la cerințe specifice, precum rezistența la impact. Acesta este adesea mai eficient din punctul de vedere al costurilor decât inoxul, îndeosebi în medii, în care rezistența la coroziune nu are prioritate maximă.

    Termoplasticul punctează prin mișcare sa ușoară și rezistența la coroziune. În comparație cu metalele, termoplasticul este considerabil mai ușor și oferă, în plus, o rezistență înaltă împotriva umidității și multor substanțe chimice. Flexibilitatea sa îi împrumută o rezistență sporită la impact, deși nu prezintă aceeași rezistență precum metalul.

          

    Există diferite tipuri de bolțuri de blocare, în funcție de aplicație. Acestea pot fi operate manual sau pot fi deblocate automat. Diferite denumiri de formă ale bolțurilor de blocare descriu micile lor diferențe. Astfel gama norelem conține modele:

    Bolțul pneumatic de fixare stabilește noi standarde în domeniul automatizării. Acesta este acționat prin aplicarea aerului comprimat. Resetarea se efectuează printr-o deconectare de la alimentarea cu aer. Bolțul pneumatic de fixare se utilizează, de exemplu, în instalații de fabricație sincronizate sau dispozitive de montaj, respectiv în cazul aplicațiilor relevante din punct de vedere al siguranței, care nu permit o deblocare manuală.

            

    Pentru anumite domenii, în cazul cărora știftul de fixare nu trebuie fixat, există bolț de fixare cu adeziv pentru asigurarea filetelor. Adâncimea de montare poate fi ajustată în funcție de componentele existente cu ajutorul dispozitivului de blocare a filetului, nefiind astfel necesară lovirea.

         

    În spații de instalare inaccesibile, în care este îngreunată o operare sau este necesară o acționare de la distanță din cauza aspectelor ce privesc ergonomia și siguranța, bolțurile de fixare cu acționare de la distanță sunt soluția optimă. Se utilizează un cablu Bowden pentru a cupla bolțul la partea operatorului. Combinația dintre bolțul de fixare și elementul de acționare formează un sistem complet care poate fi utilizat pentru numeroase aplicații. Ca o alternativă la elementul de acționare, se poate utiliza racordul cu șurub inclus (Ø5 x 7 mm) pentru a integra un element de acționare individual în sistem.

    Variate domenii de utilizare ale bolțurilor de blocare

    Bolțurile de fixare sunt formate dintr-un ghidaj cu știft la interior. Atunci când mânerul este tras, știftul intră înapoi în ghidaj. Acest fapt poate modifica poziția componentei mobile. De îndată ce este atinsă poziția dorită, mânerul este eliberat și bolțul de blocare fixează poziția piesei mobile în mod fiabil.

    Aceste bolțuri sunt deosebit de robuste și rezistă singure celor mai puternice forțe transversale, garantând o fixare sigură. Abia intervenția manuală a unui utilizator modifică poziția de blocare, prin intermediul căreia poziția se menține în mod sigur.

            

    Avantajele suplimentare ale bolțurilor de blocare sunt:

    Tipuri variate ale mânerului: Bolțurile de blocare de la norelem sunt disponibile în diferite tipuri de mâner, printre care, mâner tip ciupercă, mâner în T, mâner în stea, inele, mânere sferice și multe altele. Varietatea facilitează o adaptare flexibilă la diferitele cazuri de utilizare.

    Forță puternică de strângere: Bolțurile noastre de blocare oferă o forță puternică de strângere, care garantează o fixare sigură a pieselor mobile. Acest fapt asigură stabilitate și siguranță în utilizare, chiar și în condiții extreme.

    Integrare și operare facile: Bolțurile de blocare de la norelem sunt ușor de integrat și oferă o operare ușoară, care facilitează o fixare și o deblocare rapide. Acest fapt reduce timpii de echipare și sporește procesele de producție.

          

    Datorită construcției robuste și a disponibilității în diferite variante, bolțurile noastre de blocare sunt adecvate pentru o paletă vastă de aplicații în diferite industrii, de la construcții de mașini până la automatizare.

    Domeniile de utilizare ale bolțurilor de blocare pot fi:

    • asigurarea dispozitivelor de pivotare și rotative
    • poziționarea opritorului
    • reglarea înălțimii
    • separarea rapidă a componentelor

                 

    De ce trebuie să vă decideți pentru bolțurile de blocare de la norelem

    Atunci când vine vorba despre bolțurile de blocare, produsele de la norelem oferă numeroase avantaje convingătoare, care le fac să fie prima alegere pentru utilizatorii din diverse industrii. Bolțurile de blocare de la norelem se caracterizează prin precizie înaltă, fiabilitate și capacitate extraordinară de încărcare. Aceste bolțuri rezistă singure celor mai puternice forțe transversale.

    Datorită materialelor robuste, precum oțelul și inoxul, bolțurile de blocare sunt deosebit de rezistente împotriva uzurii și a coroziunii. În momentul verificării calității se acordă atenție îndeosebi unei rulări exacte și unei blocări ireproșabile în poziția finală. Această calitate a bolțurilor garantează o funcționalitate fără cusur în practică.

    Un alt motiv pentru a vă decide pentru bolțurile de blocare de la norelem îl constituie varietatea gamei. Datorită unei selecții vaste de diferite tipuri de produse, variante și diametre ale bolțurilor, la norelem găsiți întotdeauna exact soluția, care corespunde cerințelor dumneavoastră specifice. Prin intermediul funcției de filtrare puteți să alegeți între diferite cerințe, pentru a găsi soluția perfectă pentru cerințe specifice.

    Atunci când puneți preț pe fiabilitate, flexibilitate și durabilitate, bolțurile de blocare de la norelem sunt alegerea ideală pentru proiectele dumneavoastră.

       

    Vă stăm la dispoziție cu plăcere pentru orice fel de întrebări despre bolțurile de blocare sau alte solicitări. Luați legătura acum cu noi!