{"product":{"productId":"agid.20199","price":59.35,"name":"Locating bushes, nickel-plated steel, for pneumatic locating cylinder"},"currency":"EUR"}
Material
Carbon steel.
Version
nickel-plated.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carbon steel.
Version
nickel-plated.
Note
Locating bushes are placed in a fixture or interchangeable subplate and form the counterpart to the locating cylinder.
The locating bushes are centred in a reamed hole and then fastened with 4 screws.
The balls of the locating cylinder engage in the groove in the locating bush, thereby forming a fast, secure and highly accurate changeover unit, and reducing setup and changeover times.
The locating bushes are centred in a reamed hole and then fastened with 4 screws.
The balls of the locating cylinder engage in the groove in the locating bush, thereby forming a fast, secure and highly accurate changeover unit, and reducing setup and changeover times.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.