text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carbon steel 1.1191
Version
Black oxidised.
Note
Slot guide nuts are used for positioning fixture components quickly and exactly.
The time-consuming work to align components is no longer required.
Version B can be mounted at 90° for a wider mark-out dimension. The slot guide nut can therefore be used for two different slot widths.
Application
The slot guide nuts are screwed into a slot with the fixture components and then marked out on the counterpiece.
Advantages
Very time-saving when mounting fixture components.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem