{"product":{"productId":"agid.21848","price":6.29,"name":"Spring plungers with hex socket and flat thrust pin, stainless steel, with thread lock"},"currency":"EUR"}
Material
Sleeve 1.4305.
Thrust pin 1.4034.
Spring 1.4310.
Thread lock nylon.
Version
Bright.
Thrust pin hardened.
Thrust pin hardened.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Sleeve 1.4305.
Thrust pin 1.4034.
Spring 1.4310.
Thread lock nylon.
Version
Bright.
Thrust pin hardened.
Thrust pin hardened.
Note
These spring plungers are chiefly used as ejectors and spring stops in machine construction.
The thrust pin is actuated in the axial direction.
The thrust pin is actuated in the axial direction.
Drawing reference
L2 = ca. two full threads
1) grub screw glued-in
1) grub screw glued-in
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.