text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Materialul corpului de bază
plastic
Materialul componentei
Sferă din POM
D=filet
M6
H=Cursă
1
L=lungime
14
D1
3,5
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
13
Forța arcului la început F1 aprox. N
9
N
1
Profilul căruciorului
Fantă
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
Manșon din plastic.

Bilă din POM.

Arc 1.4310.
Version
Bilă albă.
Note
Piesele de presiune cu arc servesc indexării și poziționării, precum și ca știfturi de împingere și presiune.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem