text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language

Închizătoare cu pârghie, șuruburi pivotante

entries / page
24 of 32 entries
  • entries / page
    24 of 32 entries

    Other customers also bought

    Încuietori



    Încuietoarele sunt utilizate, în principal, ca mijloc de închidere simplu și sigur pentru aplicații industriale. Indiferent că este vorba de clapete, capace, capace de rezervoare sau căptușeli de mașini - încuietoarele asigură o susținere și o închidere sigură în cele mai diverse variante de execuție.



    În funcție de cerințe, norelem oferă încuietori cu etrier cu arc, cu etrier de tensionare sau cu cârlig mobil de tensionare. Acestea sunt disponibile în varianta de execuție din oțel, cât și în variante de execuție din oțel inoxidabil. În plus, gama de produse de la norelem cuprinde închizători reglabile, care sunt oferite într-o variantă standard de execuție și o variantă de execuție grea.



    Încuietorile reglabile în varianta de execuție grea sunt adecvate îndeosebi pentru sarcini mari de tracțiune. Din acest motiv, încuietorile forjate sunt utilizate adesea în domeniul construcțiilor de vehicule utilitare și de utilaje agricole, care transportă sarcini de mai multe tone. Pentru ca un transport sau chiar și alte procese de lucru să fie realizate fără cusur, încuietorile sunt dotate cu o siguranță sub forma unui clichet. În acest mod nu este posibilă o deschidere nedorită în stare închisă. Pentru a compensa toleranțele rezultate, cârligul de tensionare poate fi reglat corespunzător prin intermediul unui ax.

      



    Dispozitive de fixare a zăvorului



    În afară de încuietorile numeroase, norelem oferă suplimentar o gamă de încuietori cu zăvor. Încuietorile cu zăvor sunt adecvate îndeosebi pentru o blocare sigură a ușilor și a clapetelor. Acestea se caracterizează prin flexibilitatea înaltă și montarea facilă la secțiunile transversale de profil uzuale. Fixarea se face fără prelucrarea mecanică laborioasă cu ajutorul șuruburilor cu cap cilindric sau cu cap semirotund (mărimea M6).



    Principiul funcțional este simplu: prin tragerea ușoară de mâner, zăvorul se desface din partea de blocare și ușa se poate deschide. În timpul procesului de închidere este suficientă o presiune redusă și partea de blocare se înclichetează. În plus, acestea se asigură în stare închisă împotriva demontării.



    Încuietorile cu zăvor cu funcție integrată de siguranță sunt potrivite pentru zone de acces sensibile. Acestea sunt prevăzute cu EN ISO 13849-1 (cat. 4/PLe) și garantează astfel un nivel înalt de siguranță. Încuietorile speciale cu zăvor se conectează prin intermediul unui conector M12.



    Suplimentar, norelem oferă un deschizător de urgență adecvat pentru încuietoarea cu zăvor, care trebuie să împiedice o închidere accidentală. În acest mod, ușa se poate deschide din interior în caz de urgență.