text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing and actuator die-cast zinc.
Nut steel.
Tongue steel.
Version
Housing and actuator chrome-plated.
Nut electro zinc-plated.
Tongue electro zinc-plated.
Note
Lockable quarter-turn lock for right or left mounting with 90° closing. The quarter-turn lock can be installed pre-assembled (apart from those with a down offset tongue).
With stainless steel cylinder cap and dust cover.

These lockable quarter-turn locks are each delivered with 2 keys. The key can be removed in both positions (open and closed). The locks have a single key system, i.e. they can all be opened using the same key (cylinder lock 1333).

Please order required tongue version separately. Every tongue can be combined with every housing.
Accessory
Tonge steel, with stop 05564-15.
Key for quarter-turn lock 05586.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem