text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Product type
without grip
Main material
aluminium
Main colour
black powder-coated
D1=Outside diameter
100
D2=Fastening hole
10H7
L3=height
33
B3
3
D3
26
L1
17
T
11,4
UNSPSC Code
31162803
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
Aluminiu roată de mână cu spițe.
Version
Vopsit în câmp electrostatic în negru.
Jantă de roată întoarsă.
On request
Hubs with square socket.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought