Pull handles, arched pull handles
Mânerele, componente indispensabile în industrie
Ce este un mâner cu arc?
Diferitele mânere cu arc din gama norelem
Avantajele mânerelor cu arc
Ce sunt mânerele arcuite?
Mânere cu arc și arcuite, la norelem
Mânerele, componente indispensabile în industrie
Mânerele fac parte din sistemele noastre flexibile standardizate și reprezintă elemente de operare și de blocare. Acestea sunt utilizate într-o varietate de aplicații în care este necesară operarea sau comanda manuală.
Varietatea gamei noastre și forma constructivă standard permit o gamă largă de aplicații în domeniile industriale.
norelem pune la dispoziție multe elemente diferite de operare și de blocare. Printre acestea se numără mânerul cu arc, mânerul arcuit, mânerul în cruce și mânerul în formă de stea.
Mânerele în cruce sunt utilizate în situații în care sunt necesare prinderea deosebit de fermă și rotirea cu precizie. Acestea sunt ideale pentru reglarea componentelor mașinii.
Mânerele în formă de stea, pe de altă parte, sunt preferate datorită formei lor simetrice atunci când este necesar un nivel ridicat de transmitere a forței cu mâna. Acestea se utilizează, în principal, la strângerea sau desfacerea îmbinărilor filetate.
Mânerele cu arc și mânerele arcuite sunt similare ca formă de bază, dar diferă semnificativ în ceea ce privește funcția și domeniul de utilizare.
Mânerele cu arc se caracterizează prin forma constructivă robustă și sunt utilizate în principal acolo unde stabilitatea și rezistența sunt esențiale. Ele sunt adesea montate pe suprafețele cutiilor de scule, pe mașini sau sertare și sunt fabricate din materiale robuste care sunt potrivite pentru sarcini mari.
Mânerele arcuite, pe de altă parte, sunt mai subțiri și mai plăcute din punct de vedere estetic. Forma lor curbată sau stilizată le face mai atrăgătoare optic, dar sunt la fel de robuste ca mânerele cu arc. Prin urmare, multe mânere arcuite sunt potrivite și ca mânere pentru mobilă, dar norelem este specializată în mânere pentru industrie. Mânerele noastre sunt fabricate din termoplastic și pot fi montate dinspre partea de operare, în funcție de varianta constructivă.
Vom intra pe parcurs în toate detaliile suplimentare referitoare la mânerele cu arc și cele arcuite.
Toate tipurile de mânere menționate joacă un rol central în producția industrială. Standardizarea acestora permite integrarea fără probleme în sistemele existente și asigură o utilizare fiabilă pe o perioadă lungă de timp.
Aveți nevoie de un mâner, dar nu știți încă ce tip de mâner este potrivit pentru situația dumneavoastră?
Ce este un mâner cu arc?
Un mâner cu arc este un mâner în formă de U sau de etrier și este format dintr-o piesă de mâner care este atașată la două suporturi verticale. Acest lucru permite o manipulare stabilă și ergonomică.
Mânerele cu arc sunt utilizate în industrie pentru a permite deschiderea, închiderea sau transportul sertarelor și al altor echipamente industriale. Datorită formei lor caracteristice de etrier, ele reprezintă mânere sigure și confortabile, ceea ce este deosebit de important pentru obiectele mai grele sau voluminoase.
Mânerele cu arc sunt fabricate din materiale robuste, cum ar fi oțelul inoxidabil. Aceasta înseamnă că piesele standard pot garanta un nivel ridicat de stabilitate, chiar și în condiții dificile, cum ar fi temperaturi extreme, umiditate sau sarcini mecanice. Datorită durabilității și longevității lor, mânerele cu arc sunt deosebit de populare în industrie. Acesta este și motivul: acestea nu își pierd funcționalitatea în ciuda utilizării intensive.
Diferitele mânere cu arc din gama norelem
Gama noastră include un total de 59 de mânere cu arc. În funcție de varianta constructivă, acestea sunt fabricate din diferite materiale, fiecare dintre acestea având proprietăți speciale.
norelem vă pune la dispoziție mânere cu arc din următoarele materiale:
- oțel
- oțel inoxidabil
- poliamidă
- fontă cenușie
- duroplast
- aluminiu
- termoplastic
- polipropilenă
- oțel pentru unelte automate
- polifitalamid GF50
Puteți utiliza opțiunea de filtrare pentru a selecta mânere cu arc cu următoarea secțiune transversală:
Datele cheie, cum ar fi distanța dintre găuri, gaura de fixare, lungimea și capacitatea de încărcare pot fi, de asemenea, restrânse utilizând opțiunea de filtrare.
Fiecare mâner poate fi montat din ambele părți, dinspre partea de operare sau din spate, în funcție de versiunea constructivă.
Avantajele mânerelor cu arc
Mânerele cu arc au o mulțime de avantaje și am rezumat aici cele mai importante cinci dintre acestea.
- Mânerul nostru cu arc, antistatic oferă o manipulare în siguranță în medii sensibile la electrostatică. Piesa standard previne acumularea de electricitate statică.
- Un mâner cu arc, din plastic este rezistent la temperaturi ridicate. Acesta este special conceput pentru utilizare la temperaturi ridicate și poate rezista la o temperatură de funcționare continuă de până la 160 °C. Aceasta îl face să fie mânerul ideal pentru aplicații în medii fierbinți.
- Culorile disponibile ale mânerelor cu arc permit identificarea și organizarea ușoară. Culorile de identificare sunt deosebit de avantajoase în domeniile unde au funcții sau cerințe de siguranță diferite.
- Mânerele cu arc asigură un suport confortabil și sigur. Acest lucru permite manipularea ușoară chiar și în cazul unor obiecte grele sau voluminoase.
- Fiecare mâner cu arc poate fi instalat rapid și ușor. Astfel sporește eficiența producției și se simplifică întreținerea pieselor standardizate.
Ce sunt mânerele arcuite?
Mânerul arcuit este o altă formă de mâner, care se alătură mânerului în formă de stea, mânerului în cruce și mânerului cu arc. El este, de asemenea, un element de acționare și de blocare și poate fi utilizat și ca mâner pentru mobilier. Mânerele arcuite de la norelem sunt realizate ergonomic și sunt utilizate, mai ales, în numeroase aplicații industriale. Forma specială asigură manevrarea confortabilă, antiderapantă și un mâner sigur.
Gama norelem include trei mânere arcuite diferite. Toate cele trei mânere arcuite au o capacitate de încărcare de 1000 N și sunt fabricate din termoplastic. Mânerele sunt disponibile în diferite variante și dimensiuni pentru a satisface diferite cerințe. Mânerele arcuite cu profil U pot fi montate dinspre partea de operare și sunt disponibile în negru și gri-negru. |
Cele mai vândute trei tipuri de mânere:
- mânere arcuite din plastic
- mânere arcuite din plastic, cu profil U, culoare neagră
- mânere arcuite din plastic, cu profil U, culoare negru-gri
Mânere cu arc și arcuite, la norelem
norelem este un furnizor principal de piese standard și de uz curent, precum și de soluții inovatoare pentru utilizări industriale.
Cu gama noastră de componente standardizate și personalizabile, vă punem la dispoziție o varietate enormă de produse.
Produsele pe care le oferim se remarcă prin calitate, precizie și fiabilitate și sunt inserate într-o gamă largă de industrii. De la piese standard și elemente de operare, sisteme de prindere și tehnologie liniară până la sisteme de poziționare și soluții pentru siguranța muncii – norelem acoperă un spectru larg.
Pe lângă diversitatea produselor noastre, acordăm o mare importanță consilierii competente și sprijinului practic. Dorim să vă oferim cel mai bun rezultat posibil.
Descoperiți lumea norelem și găsiți soluția perfectă pentru proiectul dumneavoastră!