Material
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Note
Elementele de legătură sunt utilizate ca elemente de cuplare într-o slingă cu lanț între veriga de suspensie/lanț, lanț/lanț și cârligul de încărcare/lanț.
Verigile de legătură sunt conforme cu Directiva privind mașinile și sunt omologate BG (ștampila H).
Verigile de legătură sunt conforme cu Directiva privind mașinile și sunt omologate BG (ștampila H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.