text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Curea de ridicare
Varianta 1
cu două straturi
Materialul corpului de bază
Poliester
Culoarea corpului de bază
gri
FT= capacitate de încărcare kg
4000
L1=lungimea în metri
4 m
B
120
UNSPSC Code
31161549
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
Poliester.
Version
Cu două straturi. Bucle de capăt întărite complet pe ambele părți, conice la jumătate din lățime.
Note
Chingile de ridicare corespund DIN EN 1492-1. Ele se compun dintr-o curea foarte rezistentă din poliester. Cureaua este prevăzută în mod suplimentar cu o suprafață impregnată cu poliuretan, rezistentă la rupere. Capacitata portantă nominală și fâșiile de tonaj (per tonă capacitate portantă o fâșie) sunt țesute sau imprimate pe curea încât să nu poată fi pierdute. Eticheta privind siguranța, cu marcajul CE și informațiile tehnice, este cusută ferm pe cureaua rotundă.

Culoarea curelei de ridicare corespunde codului de culoare alocat capacităților portante pentru mijloacele de ridicare textile.

Chingile de ridicare prezintă o înaltă rezistență la UV și o absorbție scăzută a umidității.

Factor de siguranță 7:1
Exemplu: Capacitate de încărcare 1000 kg = forță de rupere 7000 kg.

Chingile de ridicare dețin marcajul CE conform directivelor europene privind echipamentele tehnice.

Capacitatea portantă specificată se aplică pentru tragerea dreaptă. În cazul suspendării în formă de U se dublează capacitatea portantă.
Temperature range
-40 °C până la +100 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem