Material
Oțel.
Version
Grad 8, acoperit cu plastic.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
Grad 8, acoperit cu plastic.
Note
Cârlige pentru slinguri rotunde, pentru atașarea rapidă a mijloacelor textile de oprire precum chingi de ridicare sau slinguri rotunde. Cârligele pentru slinguri rotunde sunt prevăzute cu o încuietoare de siguranță stabilă, forjată. Toate marginile sunt rotunjite la nivel pentru a proteja mijloacele de ridicare textile.
Culoarea cârligului pentru slinguri rotunde corespunde codului de culoare alocat capacităților portante pentru mijloacele de ridicare textile.
Cârligele pentru slinguri rotunde sunt conforme cu Directiva privind mașinile și sunt verificate BG (ștampila H).
Culoarea cârligului pentru slinguri rotunde corespunde codului de culoare alocat capacităților portante pentru mijloacele de ridicare textile.
Cârligele pentru slinguri rotunde sunt conforme cu Directiva privind mașinile și sunt verificate BG (ștampila H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.